Ten artykuł został wycofany od: 31 gru 2021
Artykuł zastępowany przez:
3166230
- Numer artykułu:
- SK 3164.620
- Korzyści
- Prosta instalacja bez konieczności wykonania otworów montażowych w wersji z płytą dachową
- Gotowe do podłączenia
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wentylatory dachowe
Wraz z zestawem montażowym - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 0,3 A
Przy 60 Hz: 0,35 A - Wymiary
- Szerokość: 800 mm
Wysokość: 240 mm
Głębokość: 800 mm - Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Obieg wewnętrzny IP 54
- Wskazówka
- Redukcja podanej wydajności powietrza do 800 m³/h przy oporach ciśnienia na poziomie 40 Pa, przy zastosowaniu dwóch wentylowanych osłon cokołu
- Zakres temperatury pracy
- 20 °C...55 °C
- Masa/opak.
- 30 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84145915
- EAN
- 4028177243248
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
- SK Wentylatory dachowe, z płytą dachową, do TS i TS IT do strefy biurowej, SxWxG: 800x240x800 mm, 1500 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz