- Numer artykułu:
- SK 7980.148
- Opis produktu
- Do zastosowania jako pojedynczy wentylator albo do zainstalowania różnych modułów wentylatorowych lub do uzupełnienia modułu wentylatorowego.
- Zakres dostawy
- Wentylator
Kabel przyłączeniowy (0,61 m)
Wraz z zestawem montażowym
- Wydajność powietrza (swobodna)
- 184 m³/h
- Napięcie znamionowe robocze
- 48 V (DC)
- Moc znamionowa Pel
- przy DC: 7,7 W
- Wymiary
- Szerokość: 119 mm
Wysokość: 119 mm
Głębokość: 38 mm
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...70 °C
- Poziom ciśnienia akustycznego
- przy DC: 43 dB(A)
- Masa/opak.
- 0,387 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 84149000
- EAN
- 4028177325234
- ETIM 7.0
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Opis produktu
-
DK Wentylatorowy zestaw uzupełniający, do zastosowania jako pojedynczy wentylator, uzupełnienia różnych, modułów lub paneli wentylatorowych, SxWxG: 119x119x38 mm, 48 V (DC)