- Numer artykułu:
- SK 3232.701
- Korzyści
- Pośrednie chłodzenie swobodne - wewnętrzne i zewnętrzne
- Wysokowydajne pompy w obiegu zimnej wody
- Pompa z regulacją inwertorową
- Dwie wysokowydajne sprężarki
- Możliwość połączenia w kaskadę maks. 8 chillerów
- Dane techniczne
- Kompaktowa budowa z elementami obsługi po stronie czołowej i zasysaniem powietrza poprzez obie ściany boczne, wylot powietrza do góry
- Układ zamknięty ciśnieniowo
- Zintegrowane obejście
- Zastosowania
- Specjalnie do chłodzenia IT jak np. LCP lub CRAC
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Chiller oprzewodowany, gotowy do podłączenia
Wielojęzyczna dokumentacja
Ze schematem ideowym oraz schematami elektrycznymi
- Opcje
- Możliwość zintegrowania klimatyzatora swobodnego (Free Cooling) od 15 kW. Prosimy przestrzegać podanej obok wskazówki.
Zbiornik buforowy do oddzielnego montażu
Chłodzenie awaryjne z zasilaniem wodą z sieci wodociągowej
- Napięcie znamionowe robocze
- 400 V, 3~, 50 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 23 A
- Zbiornik
- Materiał: Zbiornik stalowy, z izolacją o grub. 10 mm
Wolumen: 48 l
- Cooling output (footnote)
- Moc chłodnicza przy uwzględnieniu 35 % glikolu
- Cooling output TW15 TU35/50 Hz
- 15 kW
- Pump pressure
- 2,5 bar
- Pump capacity (at 2.5 bar/50 Hz)
- 60 l/min
- Przyłącza wody
- G 1½" gw.wewn.
- Ciężar eksploatacyjny
- 448 kg
- Liczba obiegów chłodniczych
- 1
- Monitoring
- Monitorowanie wszystkich ważnych dla systemu parametrów, jak np.dopływ wody, parametry czynnika chłodniczego i pompy oraz alarmy, a także opcjonalne moce chłodnicze i efektywność energetyczna
- Bezpośrednie podłączenie urządzenia poprzez Ethernet – SNMP/Modbus.
- Integracja z oprogramowaniem monitorowania i zarządzania RiZone
- Wskazówka
- Możliwe techniczne odchylenia w wydajności chłodzenia, wymiarach lub ciężarze przy urządzeniach ze swobodnym chłodzeniem
- Parametry zależą od danych pakietów opcji i są podane w konfiguratorze chillerów IT. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych
- Pompa i zbiornik są w przypadku chillerów IT dostępne opcjonalnie, dla tych wariantów wyposażenia obowiązują odpowiednie dane techniczne
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Przy 50 Hz: 10.880 m³/h
- Wymiary
- Szerokość: 810 mm
Wysokość: 1.542 mm
Głębokość: 1.800 mm
- Zakres temperatury pracy medium chłodniczego
- 5 °C...15 °C
- Zakres temperatury pracy
- -20 °C...43 °C
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 28 bar
- Moc znamionowa Pel
- Przy 50 Hz: 6,9 kW
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 400 kg
- Numer taryfy celnej
- 84186900
- EAN
- 4028177682214
- ETIM 7.0
- EC002516
- ECLASS 8.0
- 27180713
- Opis produktu
-
#NV