- Numer artykułu:
- SK 3311.492
- Wersja
- LCU DX 6,5 kW
- Korzyści
- Niezajmujące miejsca rozwiązanie dzięki zamontowaniu jednostki wewnętrznej w szafie serwerowej VX IT lub w Micro Data Center
- Maksymalna wydajność energetyczna dzięki technice wentylatorów EC i regulacji dopasowanej do zastosowań IT
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Dzięki inwerterowej regulacji sprężarki moc chłodnicza dopasowuje się do aktualnej mocy traconej w szafie
- Przyjęta energia cieplna jest oddawana do otoczenia w miejscu zainstalowania jednostki zewnętrznej (z regulacją inwerterową), bez podgrzewania pomieszczenia
- Zastosowania
- Klimatyzator do szaf serwerowych VX IT i Micro Data Center
- Sposób działania
- Urządzenie obsługuje typowe w IT prowadzenie powietrza "front to back" i reguluje do ustawionej wartości temperatury dopływu powietrza do serwera
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
- Kolor
- Jednostka wewnętrzna: RAL 7035
Jednostka zewnętrzna: biała - Zakres dostawy
- Jednostka wewnętrzna (parownik)
Jednostka zewnętrzna (z regulacją inwerterową)
Osłona 482,6 mm (19") z elementami wskaźników i obsługi
Wąż kondensatu - Możliwości zabudowy w VX
- Szyny profilowe 19" standard lub dynamic muszą być na szerokości przesunięte o 50 mm mimośrodowo
- Odległość od czoła szyn profilowych 19" do przedniej krawędzi ramy VX musi wynosić co najmniej 100 mm
- Do przymocowania jednostki wewnętrznej potrzebne są dwie szyny systemowe chassis do wewnętrznej płaszczyzny montażowej
- Do odseparowania strefy zimnej od ciepłej wewnątrz szafy potrzebne są prowadnice powietrza
- Do prowadzenia przewodów do dołu potrzebny jest cokół
- Wskazówka
- Poniżej minimalnej mocy chłodniczej możliwe są wahania temperatury powietrza wlotowego
- Podłączenie elektryczne odbywa się wyłącznie przy jednostce zewnętrznej, jednostka wewnętrzna jest zasilana przez jednostkę zewnętrzną
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- Jednostka wewnętrzna IP 20
- Jednostka zewnętrzna IP X4
- Zakres modulacji
- 3 ‐ 6,5 kW
- Maks. moc chłodnicza
- 6,5 kW
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Zacisk przyłączeniowy
- Czas pracy
- 100 %
- Temperatura robocza
- Podana temperatura pracy dotyczy jednostki zewnętrznej
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Szerokość: = 800 mm
Wysokość: ≥ 1.800 mm
Głębokość: ≥ 1.000 mm - Wymiary jednostki wewnętrznej
- Szerokość: 105 mm
Wysokość: 1.550 mm
Głębokość: 820 mm - Wymiary jednostki zewnętrznej
- Szerokość: 845 mm
Wysokość: 700 mm
Głębokość: 320 mm - Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Zabezpieczenie wstępne
- 20 A
- Prąd znamionowy
- 15,9 A
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 121,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177709300
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
- Klimatyzator SK LCU DX 6,5 kW, chłodzenie szaf IT i Micro Data Center na bazie czynnika chłodniczego, 1 jednostka zewnętrzna ze sprężarką z regulacją inwerterową, 1 jednostka wewnętrzna, wersja single
Liquid Cooling Unit LCU DX, single
Numer artykułu: SK 3311.492
Chłodzenie dla szaf VX IT lub Micro Data Center oparte na czynniku chłodniczym, wersja bez redundancji skraplaczy, neutralne dla temp. powietrza w pomieszczeniu. Idealne rozwiązanie chłodzenia do mniejszych zastosowań IT z dwoma klasami mocy 3 kW i 6,5 kW.