- Numer artykułu:
- SK 3311.210
- Wersja
- Element dachu środek
- Opis produktu
- Połączenie wąskiego elementu drzwi z oknem i drzwi przesuwnych. Stabilne elementy sufitu o wysokiej przepuszczalności światła. Możliwość zastosowania szyby ochronnej. Szerokość korytarza wynosi 1.200 mm.
- Korzyści
- Wzrost wydajności energetycznej i mocy klimatyzacji
- Łatwy montaż i doposażenie, pełna kompatybilność z systemem szaf VX IT
- Wzrost wydajności instalacji
- Zastosowania
- W zależności od zastosowania w separacji strefy może być używany system klimatyzacji powietrzem obiegowym lub LCP Inline CW jako separacja strefy ciepłej lub zimnej
- Sposób działania
- Separacja strefy to kombinacja elementów drzwi i dachów, umożliwiająca rozdzielenie ciepłego i zimnego powietrza w serwerowni. Pozwala to oszczędzać energię i zwiększać efektywność techniki klimatyzacyjnej.
- Materiał
- Blacha stalowa, lakierowana
Elementy sufitowe: poliwęglan
- Kolor
- RAL 7035
- Wymiary
- Szerokość: 1.100 mm
Głębokość: 1.200 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 33 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177661868
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182102
- Opis produktu
-
SK Separacja stref, Element dachowy, środek, SxG: 1100x1200 mm, RAL 7035