- Numer artykułu:
- SK 3301.800
- Korzyści
- Równomierne rozprowadzanie powietrza przed płaszczyzną 19"
- Zastosowania
- Chłodzenie urządzeń w szafach IT ustawionych w pojedynczo pomieszczeniach wtórnych
- Sposób działania
- Urządzenie obsługuje typowe w IT prowadzenie powietrza "front to back" i reguluje do ustawionej wartości temperatury dopływu powietrza do serwera
- Ciepłe powietrze wylotowe jest zasysane z tyłu szafy IT do urządzenia i zimne po schłodzeniu trafia ponownie przed płaszczyznę 19"
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Skraplacz z powłoką hydrofobową RiNano
Wbudowany elektroniczny system odparowywania kondensatu
Gotowe do podłączenia
Szablon nawierceń
Prowadnica powietrza
Wraz z zestawem montażowym
- Całkowita moc chłodnicza wg DIN EN 14511
- Całkowita moc chłodnicza L35 L45: 3.200 W
- Wydajność powietrza (swobodna)
- Obieg cyrkulacji zewnętrznej: 2.000 m³/h
Obieg cyrkulacji wewnętrznej: 1.450 m³/h
- Współczynnik efektywności energetycznej (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Współczynnik wydajności chłodzenia L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Napięcie znamionowe robocze
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Prąd znamionowy maksymalny
- Przy 50 Hz: 10,4 A
- Rodzaj przyłącza (elektrycznego)
- Wtykowa kostka przyłączeniowa
- Wymiary
- Szerokość: 597 mm
Wysokość: 417 mm
Głębokość: 895 mm
- Prąd rozruchowy (maksymalny)
- Przy 50 Hz: 36 A
- Czas pracy
- 100 %
- Regulacja temperatury
- Regulacja temperatury dopływu powietrza do serwera
- Monitoring
- Monitorowanie temperatury wlotu powietrza
- Dopuszczalne ciśnienie robocze (p max.)
- 25 bar
- Zabezpieczenie wstępne
- Bezpiecznik automatyczny / bezpiecznik topikowy: 16 A
- Zakres ustawień
- 20 °C...25 °C
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- Obieg zewnętrzny IP 20
- Obieg wewnętrzny IP 20
- Czynnik chłodniczy / Medium chłodzące
- Czynnik chłodniczy: R134a
Ilość: 1,2 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 97 kg
- Numer taryfy celnej
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Opis produktu
-
SK Klimatyzator do zabudowy dachowej do chłodzenia sprzętu IT, SxWxG: 597x417x895 mm, 230 V, 1~, 50 Hz, 3000 W/3200 W, Regulacja do ustawionej wartości temperatury dopływu powietrza do serwera