- Numer artykułu:
- RM 7857.971
- Wersja
- Pomieszczenie ochrony podstawowej Plus
- Opis produktu
- Pomieszczenie ochrony podstawowej – optymalne, modułowe rozwiązanie typu pomieszczenie w pomieszczeniu do ochrony komponentów IT i infrastruktury. Pomieszczenie o wysokiej dostępności – certyfikowane, najwyższe bezpieczeństwo fizyczne dla centrów danych i lokalizacji systemów IT.
- Wskazówka
- Produkty z atestem są testowane jako kompletna konstrukcja. Obejmuje to konstrukcję komory i jej modułów montażowych jak drzwi, grodzie kablowe lub jednostki wentylacji. Badania podzespołów dotyczą natomiast tylko poszczególnych części.
- Korozyjne gazy pożarowe
- Szczelność przed dymem, w oparciu o PN-EN 1634-3 (DIN 18095)
- Obciążenie gruzem
- Odporność uderzeniowa jako kontrola systemowa, 1 uderzenie 200 kg z 1,5 m po wystawieniu na działanie płomieni przez 30 minut
- Szczelność pyłowa
- IP 5x jako kontrola systemowa wg PN-EN 60 529, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych
- Ochrona EMC
- Ochrona przed emisją i odporność na zakłócenia wysokiej częstotliwości, według kontroli porównywalnych części wykonanej przez Uniwersytet Techniczny w Akwizgranie
- Ochrona przeciwpożarowa
- Wzrost temperatury 50 K i 85 % wilgotności względnej ponad 30 minut, bez okresu dogrzewania
- F90 jako kontrola systemowa wg wartości granicznych PN-EN 1363 (DIN 4102), dla konstrukcji komór i ich modułów montażowych
- F120 tylko jako kontrola podzespołu wg PN-EN 1363 (DIN 4102), tylko system naścienny
- F90 tylko jako kontrola podzespołu wg PN-EN 1363 (DIN 4102), tylko system naścienny
- Niepowołany dostęp
- RC 3 jako kontrola systemowa wg PN-EN 1627/1630, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych, jak np. drzwi
- RC 2 jako kontrola systemowa wg PN-EN 1627/1630, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych, jak np. drzwi
- Woda
- Woda gaśnicza, IP x 6 jako kontrola systemowa wg PN-EN 60529, dla konstrukcji komory i jej modułów montażowych
- Względna wilgotność powietrza, 85 %, przez 30 minut
- Opak.
- 1 szt.
- EAN
- 4028177689367
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Opis produktu
- RM Pomieszczenie bezpieczeństwa, Pomieszczenie ochrony podstawowej plus (GSR+)
Pomieszczenia bezpieczeństwa
Numer artykułu: RM 7857.971
Ochrona podstawowa lub zapewnienie wysokiej dyspozycyjności centrów obliczeniowych. Niezależnie od tego, czy planowana jest budowa czy też rozszerzenie centrum obliczeniowego, jesteśmy do Państwa dyspozycji jako godny zaufania partner z wieloletnim doświadczeniem.