Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2018
Artykuł zastępowany przez:
8100710
Element poziomujący do cokołu, kompletne i cokół, stacjonarne
Numer artykułu: SZ 2891.000
Do montażu w elemencie narożnym w celu dodatkowej niwelacji nierówności podłoża w miejscu ustawienia maks. do 15 mm.
- Numer artykułu:
- SZ 2891.000
- Korzyści
- Można skorygować przesunięcie drzwi spowodowane nierównościami podłoża
- Montaż w ustawionej szafie, tzn. nie ma konieczności planowania poziomowania wcześniej
- Zastosowania
- Niwelowanie nierówności podłoża w miejscu ustawienia do maks. 15 mm
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Do osłony cokołu o wysokości
- = 100 mm
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 250 kg
- Adjustment tool
- Klucz sześciokątny SW 19
- Możliwości montażu
- Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu
- Wskazówka
- Sprawdzić nośność podłoża
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 0,68 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177623781
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- SZ Element poziomujący, do wys.: 100 mm
- Dokumentacja
- Info sheet