- Numer artykułu:
- TS 8702.200
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- 1 osłona z przodu/tyłu
2 elementy narożne ze ściąganą osłoną
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8: = 1.200 mm
Typ obudowy: SE
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 14,82 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177299986
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
TS Element cokołu, przedni i tylny, wys.: 200 mm, do szer.: 1200 mm, stal nierdzewna, 1.4301