Ten artykuł został wycofany od: 31 maj 2024
- Numer artykułu:
- SO 2807.200
- Opis produktu
- Osłony z tyłu i z przodu z zamontowanymi narożnikami i osłonami po bokach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7022
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne po 100 mm - Wymiary
- Wysokość: 100 mm
Głębokość: 450 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: TP Pulpit uniwersalny
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 500 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 6,76 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177032651
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- PS Cokół, kompletny, do pulpitu uniwersalnego TP, do szer. x gł.: 600x500 mm, wys.: 100 mm, blacha stalowa