Ten artykuł został wycofany od: 30 sty 2020
Podany nowy artykuł pasuje do systemów obudów AX, AX IT:
2820062
- Numer artykułu:
- SO 2826.200
- Opis produktu
- Osłony z tyłu i z przodu z zamontowanymi narożnikami i osłonami po bokach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7022
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne
2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
1 osłona z przodu/tyłu po 200 mm
2 osłony z przodu/tyłu po 100 mm
4 osłony boczne po 100 mm - Wymiary
- Wysokość: 200 mm
Głębokość: 279 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: AE
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 300 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 11 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177032941
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- AE Kompletny cokół do AE, do SxG: 600x300 mm, W: 200 mm, Blacha stalowa