- Numer artykułu:
- SO 2867.000
- Opis produktu
- W razie potrzeby można zamontować 2 cokoły jeden na drugim.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Powierzchnia
- Szlif prosty
- Zakres dostawy
- 2 osłony przód/tył
2 osłony boczne
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Pulpit stojący ze stali nierdzewnej
Szerokość: = 1.000 mm
Głębokość: = 400 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 9,24 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177033658
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
TP Cokół, kompletny do pulpitów stojących, SxWxG: 1000x100x400 mm, stal nierdzewna, 1.4301