- Numer artykułu:
- VX 8660.034
- Wersja
- Nowa wersja
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TX CableNet
TS
TS IT
TP
PC
IW
Głębokość: = 800 mm - Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 2,82 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177978249
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu VX, boczna , wys.: 100 mm, do gł.: 800 mm, blacha stalowa
Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
Numer artykułu: VX 8660.034
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.