- Numer artykułu:
- VX 8660.110
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 rolki transportowe, 2 x z blokadą, 2 x bez blokady.
- Clearande floor
- 100 mm
- Obciążalność
- Maksymalne obciążenie dynamiczne przy zastosowaniu 4 podwójnych kółek transportowych (szafa pojedyncza): 3000 N
- Masa/opak.
- 8,63 kg
- Opak.
- 1 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Kółko transportowe VX, 2 z blokadą / 2 bez blokady