- Numer artykułu:
- VX 8660.120
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Obciążalność
- Maksymalne dopuszczalne obciążenie: 2500 N na element poziomujący
- Wskazówka
- Zastosowanie w połączeniu VX, VX IT, VX SE, TX , TS, TS IT, PC, IW, TP z systemem cokołów VX
- Sprawdzić nośność podłoża
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Masa/opak.
- 0,612 kg
- Opak.
- 4 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177984813
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element niwelujący do VX, do systemu cokołów VX, wys.: 100 mm