Cokół

System cokołów VX

System cokołów VX znajduje zastosowanie praktycznie z każdą szafą. Oprócz wysokiej stabilności, oferuje maksymalny komfort montażu, oszczędza czasu i otwiera zupełnie nowe możliwości podczas demontażu cokołu.

System cokołów VX

Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Elementy narożne cokołu z osłonami do elastycznego wprowadzania kabli, wraz z uchwytem ułatwiającym pozycjonowanie kabli do łatwego montażu szafy.

System cokołów VX

Osłony cokołu boczne do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o...

System cokołów VX

Osłony cokołu, wentylowane do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Dzięki opcjonalnemu mocowaniu osłon można przymocować...

System cokołów VX

Osłona cokołu z listwą szczotkową do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do wprowadzenia kabli do cokołu. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony z listwą szczotkową. Dzięki opcjonalnemu mocowaniu osłon można przymocować osłony...

System cokołów VX

Base/plinth corner pieces with front and rear trim panel. Large openings in the base/plinth corner piece for optimum access to the screw connection. Seamlessly bayable.

System cokołów VX

Stainless steel base/plinth trim panels are used in the depth to finish off a base/plinth unit at the sides.

System cokołów VX

Nakładki łączeniowe cokołu do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Są one niezbędne, jeżeli osłony 100 mm lub 200 mm zostały zamontowane pod kątem 90° , w celu większej stabilizacji przy transporcie połączonych szaf.

System cokołów VX

Nakładka mocowania do podłoża do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do mocowania cokołu do podłoża bez przesuwania szafy lub do kombinacji łączonej śrubami.

System cokołów VX

Opcjonalne mocowanie osłony do VX do osłony z listwą szczotkową, osłony wentylowanej

Dodatkowy kątownik do mocowania osłon z listwą szczotkową lub osłony wentylowanej w głębokości, w systemie cokołów VX.

System cokołów VX

Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub poprzeczką montażową. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm z blachy stalowej.

System cokołów VX

Element mocujący lub dystansowy do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do uniwersalnego mocowania profili C lub szyn wsporczych do kabli. Do montażu w cokole VX lub na profilu ramowym szafy.

System cokołów VX

Element poziomujący do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do poziomowania na nierównym podłożu w miejscu ustawienia do maks. 15 mm. Montaż odbywa się poprzez element narożny cokołu.

System cokołów VX

Adapter cokołu do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 lub nóżek poziomujących do systemu cokołów VX.

System cokołów VX

Rolki transportowe do systemu cokołów VX, blacha stalowa

Do wstawienia w elemencie narożnym cokołu o wysokości 100 lub 200 mm.

System cokołów VX

Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 200 mm, stal nierdzewna

Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu...

System cokołów VX

Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 100 mm, stal nierdzewna do VX, TS, VX SE

Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu...

System cokołów VX

Osłony cokołu, boczne, 200 mm, stal nierdzewna do systemu cokołów VX

Osłony cokołów ze stali nierdzewnej stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu.

System cokołów VX

Osłony cokołu, boczne, 100 mm, stal nierdzewna do systemu cokołów VX

Osłony cokołów ze stali nierdzewnej stosuje się na głębokości do bocznego zamknięcia jednostki cokołu lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Osłony o wysokości...

System cokołów VX

Kątowniki do rozbudowy do cokołów do systemu cokołów VX, stal nierdzewna

Do zabudowy cokołów szyną systemową chassis lub szyną wsporczą do kabli. Pasuje do osłon cokołu o wysokości 100 i 200 mm z blachy stalowej i stali nierdzewnej.

System cokołów VX

Pokrywa do szeregowania do systemu cokołów VX, stal nierdzewna

Do eleganckiego zasłonięcia przestrzeni pomiędzy dwoma cokołami w szeregu. Potrzebna przy łączeniu trzech lub więcej cokołów w celu zasłonięcia przestrzeni z tyłu.

System cokołów VX

Mata filtracyjna do osłon cokołu, wentylowanych

Matę filtracyjną łatwo umieszcza się w osłonie od tyłu. Możliwość skrócenia do żądanej długości.

System cokołów VX

Adapter cokołu do podwójnych kółek i nóżek poziomujących

Do montażu podwójnych kółek transportowych 7495.000 i nóżek poziomujących do systemu cokołów VX, AX.

System cokołów VX

Adapter cokołu, stal nierdzewna Nowa wersja

For mounting the levelling feet on the VX base/plinth system, stainless steel

System cokołów VX