- Numer artykułu:
- TS 8600.855
- Opis produktu
- Ze zintegrowanymi otworami systemowymi do indywidualnej rozbudowy systemu.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 1 rama
2 osłony przód/tył
Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 500 mm
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 16,25 kg
- EAN
- 4028177487260
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
TS Przedział kablowy, do TS, SE, wys.: 200 mm, do szer. x gł.: 800x500 mm