- Numer artykułu:
- PS 2907.000
- Opis produktu
- Do bezpiecznego prowadzenia kabli w cokole między podłogą a szafą.
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Zakres dostawy
- 4 blachy cokołu
- Wskazówka
- Na szerokość cokołu 200 mm potrzebna jest jedna blacha.
- Wymiary
- Szerokość: 175 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 400 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 2,396 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177034297
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Opis produktu
-
PS Blacha cokołu, modułowa, do gł.: 400 mm, stal nierdzewna, 1.4301