Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2018
Artykuł zastępowany przez:
8100780: 8100780
8100770: 8100770
- Numer artykułu:
- SO 2889.000
- Opis produktu
- Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS, komplet. Gwarantują swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi i do wyrównania nierówności podłogi.
- Korzyści
- Swobodny dostęp np. do czyszczenia podłogi
- Do wyrównania różnic wysokości przy nierównościach podłoża
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
- Możliwości montażu
- Do bezpośredniego montażu pod cokołem TS i cokołem kompletnym.
- Maksymalna obciążalność (statyczna) na element
- 400 kg
- Wymiary
- Gwint: M12
- Zakres poziomowania
- 55 ‐ 125 mm
- Opak.
- 4 szt.
- Masa/opak.
- 2,296 kg
- Numer taryfy celnej
- 73181900
- EAN
- 4028177034020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- SO Nóżka poziomująca, do TS, cokół kompletny, gwint M12, stal nierdzewna, 1.4301
- Dokumentacja
- Info sheet