Ten artykuł został wycofany od: 31 mar 2024
Artykuł zastępowany przez:
8660004
Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 100 mm do VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Numer artykułu: VX 8640.004
Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Numer artykułu:
- VX 8640.004
- Opis produktu
- Wytrzymałe elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie szafy sterowniczej, zależnie od zastosowania z osłoną cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
VX IT
VX SE
TS IT
TX CableNet
Szerokość: = 850 mm - Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 5,58 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177958777
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 850 mm, blacha stalowa