Ten artykuł został wycofany od: 31 mar 2024
Artykuł zastępowany przez:
8660042
Osłony cokołu, boczne, 200 mm do systemu cokołów VX, blacha stalowa
Numer artykułu: VX 8640.042
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Numer artykułu:
- VX 8640.042
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 500 mm
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 2,32 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177959033
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu do VX, boczna, wys.: 200 mm, do gł.: 500 mm, blacha stalowa