- Numer artykułu:
- VX 8660.091
- Wersja
- Nowa wersja
wentylowane - Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 1,93 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177982932
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu VX, wentylowana, do szer./głęb.: 800 mm, blacha stalowa
Osłony cokołu, wentylowane do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
Numer artykułu: VX 8660.091
Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Dzięki opcjonalnemu mocowaniu osłon można przymocować osłony wentylowane do elementu narożnego cokołu również po bokach.