- Numer artykułu:
- VX 8660.400
- Materiał
- Blacha stalowa
- Zakres dostawy
- 2 kątowniki do rozbudowy
Wraz z zestawem montażowym
- Masa/opak.
- 0,096 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Możliwości montażu
- Do zabudowy wewnętrznej na pionowo zamontowanej osłonie bocznej
- W przypadku osłon cokołu obróconych o 90° kątownik do rozbudowy nie jest potrzebny, ponieważ w tym położeniu można bezpośrednio wykorzystać otwory systemowe osłon
- Pasujący do
- do systemu cokołów VX, blacha stalowa, nowa wersja
- Numer taryfy celnej
- 83024900
- EAN
- 4028177984776
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
Kątowniki do rozbudowy do cokołów VX z blachy stalowej, do osłony cokołu wys.: 100/ 200 mm