Ten artykuł został wycofany od: 2 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8640003
Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 100 mm do VX, VX IT, VX SE, TE, TS, TS IT, TP, PC, IW
Numer artykułu: VX 8620.003
Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Numer artykułu:
- VX 8620.003
- Opis produktu
- Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
Szerokość: = 800 mm - Masa/opak.
- 4,84 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922020
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Element narożny z osłoną przód/tył, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm