Ten artykuł został wycofany od: 16 sty 2020
Artykuł zastępowany przez:
8640048
- Numer artykułu:
- VX 8620.048
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 1.100 mm
Pasuje do szerokości/głębokości: 1.100 mm - Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177944657
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- VX Base/plinth trim panels, sides, front and rear, H = 200 mm, for W: 1100 mm