Ten artykuł został wycofany od: 31 mar 2024
Artykuł zastępowany przez:
8660091
Osłony cokołu, wentylowane do systemu cokołów VX
Numer artykułu: VX 8620.091
Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. Szczególnie w takich zastosowaniach, jak np. rozdzielnice, w których nie stosuje się płyt podłogowych w szafach, można w ten sposób uzyskać większy przepływ powietrza w szafie. Do odprowadzania powietrza z szaf sterowniczych są dostępne rozwiązania do podniesienia dachu oraz specjalne płyty dachowe z otworami wentylacyjnymi. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Całkowita symetria systemu cokołów VX pozwala na przymocowanie osłon wentylowanych do elementu narożnego z przodu, z tyłu lub po bokach.
- Numer artykułu:
- VX 8620.091
- Opis produktu
- Do wentylacji szafy sterowniczej poprzez cokół. Szczególnie w takich zastosowaniach, jak np. rozdzielnice, w których nie stosuje się płyt podłogowych w szafach, można w ten sposób uzyskać większy przepływ powietrza w szafie. Do odprowadzania powietrza z szaf sterowniczych są dostępne rozwiązania do podniesienia dachu oraz specjalne płyty dachowe z otworami wentylacyjnymi. W cokołach o wysokości 200 mm można zastosować jedną lub dwie osłony wentylowane. Całkowita symetria systemu cokołów VX pozwala na przymocowanie osłon wentylowanych do elementu narożnego z przodu, z tyłu lub po bokach.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TX CableNet
Pasuje do szerokości/głębokości: 800 mm - Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Masa/opak.
- 1,95 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922440
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Osłona cokołu do VX, wentylowane, do szer./gł.: 800 mm, blacha stalowa