- Numer artykułu:
- VX 8620.062
- Opis produktu
- Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.
- Materiał
- Element narożny cokołu: stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Osłona cokołu przednia/tylna: Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304)
Osłona narożna i pokrywa szeregowania: Tworzywo sztuczne - Powierzchnia
- Osłona: Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne
4 osłony narożnikowe
1 pokrywa szeregowania
1 osłona cokołu, przednia/tylna, 200 mm
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym - Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu, dodatkowego ustabilizowania cokołów między sobą lub do zabudowy wnętrza
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Szerokość: = 1.000 mm
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 4X, 12
- Masa/opak.
- 12,7 kg
- Opak.
- 2 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177922358
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- Element narożny z osłoną cokołu do VX, przód i tył, wys.: 200 mm, do szer.: 1000 mm, stal nierdzewna, 1.4301
Element narożny z osłonami cokołu, przód i tył, 200 mm, stal nierdzewna
Numer artykułu: VX 8620.062
Elementy narożne cokołu z gniazdem ułatwiającym pozycjonowanie systemu szeregowego, zależnie od zastosowania z osłonami cokołu lub bez. Duże otwory w elemencie narożnym dla lepszego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną lub pokrywą szeregowania.