- Numer artykułu:
- AX 2820.081
- Opis produktu
- Element narożny cokołu z dużym otworem dla optymalnego dostępu do punktu przykręcania, możliwość zakrycia osłoną narożną z tworzywa sztucznego.
- Materiał
- Element narożny cokołu: blacha stalowa
Osłona cokołu przednia/tylna: Blacha stalowa
Osłona narożna: tworzywo sztuczne
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- 4 elementy narożne, wysokość 100 mm
4 osłony narożnikowe
2 osłony cokołu, przód/tył, wysokość 100 mm
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Boczne osłony cokołu do zamknięcia jednostki cokołu
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: AX
Szerokość: = 800 mm
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 2,59 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177942615
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
AX, Elementy narożne z osłonami cokołu, przód i tył, wys.: 100 mm, do szer.: 800 mm