- Numer artykułu:
- AX 2820.310
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. Do cokołów o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 300 mm
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,33 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177942554
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
AX Osłony cokołu, boczne, wysokość: 100 mm, do głębokości: 300 mm