- Numer artykułu:
- AX 2820.420
- Opis produktu
- Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Kolor
- RAL 9005
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Wysokość: 200 mm
- Pasujący do
- Głębokość: = 400 mm
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,91 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177942547
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- AX Osłony cokołu, boczne, wysokość: 200 mm, do głębokości: 400 mm
Osłony cokołu, boczne, 200 mm do AX
Numer artykułu: AX 2820.420
Do bocznego zamknięcia jednostki cokołu i dodatkowego ustabilizowania lub do zabudowy wewnętrznej połączonych cokołów. W cokole o wysokości 200 mm można zamontować osłonę o wysokości 200 mm lub dwie osłony o wysokości 100 mm.