- Numer artykułu:
- PC 8800.920
- Opis produktu
- Dopasowany do stylistyki obudów, wystający z przodu.
- Materiał
- Blacha stalowa, 2,0 mm
- Kolor
- RAL 7035
Element ozdobny, przedni: RAL 7015
- Zakres dostawy
- 1 element ozdobny, przedni
1 element cokołu, tylny
2 osłony cokołu, boczne
- Wymiary
- Wysokość: 100 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: PC
IW
Szerokość: = 600 mm
Głębokość: = 600 mm
- Pasuje do głębokości
- = 600 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 13 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177266926
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
PC Cokół, stacjonarny, do PC, IW, do gł.: 600 mm, wys.: 100 mm, blacha stalowa