- Numer artykułu:
- CS 9765.084
- Opis produktu
- Prosty zestaw do łatwego, szybkiego montażu na miejscu ustawienia. Płyta cokołu tylna lub frontowa skręcana wewnątrz i ściągana dla dostępu serwisowego.
- Materiał
- Beton lekki
- Powierzchnia
- Nieobrobiona
- Zakres dostawy
- 1 płyta podstawowa
2 części boczne
2 dzielone płyty cokołu
Wraz z zestawem montażowym i śrubami mocującymi do rozbudowy obudowy
- Excavation depth
- 700 mm
- Uwaga dot. nr kat.
- Termin dostawy do uzgodnienia
- Wymiary
- Wysokość: 1.000 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: Obudowa Basic CS
Szerokość: = 800 mm
Głębokość: = 500 mm
- Pasuje do głębokości
- = 500 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 230 kg
- Numer taryfy celnej
- 68109100
- EAN
- 4028177216785
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
CS Cokół betonowy, do obudów SxG: 800x500 mm