- Numer artykułu:
- TS 8601.450
- Opis produktu
- Dla zwiększenia stabilności belka wystaje z przodu i z tyłu o 138 mm poza ramę podłogową szafy. Tylna część w głębszych szafach może być wyciągnięta i ponownie przykręcona. Do przykręcenia do podłogi i szafy poprzez otwory montażowe z boku, z przodu, z tyłu. Rolki i nóżki poziomujące mogą być mocowane do przyspawanych nakrętek M12.
- Korzyści
- Do zwiększenia stabilności
- Ustawianie w głębokości obudowy
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7015
- Zakres dostawy
- 1 belka nośna lewa
1 belka nośna prawa
- Możliwości montażu
- Do przykręcenia do podłogi i szafy poprzez otwory montażowe z boku, z przodu, z tyłu
- W chillerach Blue e+ trawers można wykorzystać jako element cokołu
- Wskazówka
- Należy zapewnić odpowiednią stabilność szafy aby nie dopuścić do jej przewrócenia!
- Wymiary
- Wysokość: 70 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX
TS
VX SE
TP
PC
IW
Głębokość: = 400 mm
= 500 mm
- Pasuje do głębokości
- = 400 mm
= 500 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 7,9 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177382633
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
TS Belka nośna przestawna, do gł.: 400/500 mm