- Numer artykułu:
- DK 7507.755
- Opis produktu
- Możliwe jest przymocowanie cokołu do już występującego gwintu w obszarze podłogi obudowy FlatBox. Z tyłu znajduje się wycięcie do przeprowadzania kabli.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z 4 nóżkami poziomującymi i materiałem mocującym.
- Wymiary
- Wysokość: 50 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: FlatBox
Szerokość: 700 mm
Głębokość: 700 mm
- Pasuje do głębokości
- 700 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 5,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177583481
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
-
DK Cokół do FlatBox, SxG: 700x700 mm, RAL 7035