Produkt wycofywany do: 31 gru 2023
Produkt zalecany alternatywnie:
5301325
Stabilizator do TS IT
Numer artykułu: DK 7825.250
Stabilizator do szaf serwerowych TS. Demontowalny stabilizator może być szybko i łatwo montowany w dolnej ramie szafy serwera i wysuwany tylko w razie potrzeby.
- Numer artykułu:
- DK 7825.250
- Opis produktu
- Demontowalny stabilizator może być szybko i łatwo montowany w dolnej ramie szafy TS IT i wysuwany tylko w razie potrzeby.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówka
- Stabilizator nie może być stosowany razem z blachami lub ramami podłogowymi albo cokołem.
- Obciążalność (statyczna)
- 150 kg
- Pasujący do
- Głębokość: 1.000 mm
- Pasuje do głębokości
- 1 000 mm
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 7,296 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177402683
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Opis produktu
- DK Ochrona przed przewróceniem, do gł.: 1000 mm, do TS,
- Dokumentacja
- Info sheet