- Numer artykułu:
- SZ 9765.248
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4016 (AISI 430)
- Powierzchnia
- Obudowa: pokrywana proszkowo, odporna na UV, czysty poliester
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Wymiary
- Szerokość: 1.000 mm
Wysokość: 660 mm
Głębokość: 500 mm - Pasujący do
- Typ obudowy: MFG 8
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 31 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177686724
- Opis produktu
- SZ Cokół do obudowy wielofunkcyjnej MFG 8, do szer.: 1000 mm, głęb.: 500 mm, stal nierdzewna