Ten artykuł został wycofany od: 31 sty 2020
Podkład antykorozyjny
Numer artykułu: SZ 2438.800
Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61439 dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
- Numer artykułu:
- SZ 2438.800
- Opis produktu
- Jednoskładnikowy podkład nadający się do zabezpieczenia przed korozją niepokrytych lakierem miejsc powstałych po wykonaniu otworów itp. Służy do przywrócenia ochrony przeciwkorozyjnej w niepokrytym lakierem miejscu. Podkład jest zgodny z wymaganiami normy IEC 61439 dla rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych.
- Korzyści
- Doskonała przyczepność
- Aktywna ochrona antykorozyjna
- Bardzo duża wydajność
- Kolor
- ciemnoszary
- Spis treści
- 1 000 ml
- Forma dostawy
- Puszka
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 1,31 kg
- Numer taryfy celnej
- 32129000
- EAN
- 4028177701977
- ETIM 7.0
- EC001899
- ECLASS 8.0
- 27409253
- Opis produktu
- SZ Podkład antykorozyjny, puszka, 1000 ml. Kolor: Ciemnoszary