- Numer artykułu:
- VX 5301.265
- Opis produktu
- Do uszczelnienia systemów szaf IT w konfiguracji pojedynczej lub szeregowej.
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Beznarzędziowy montaż i demontaż ściany bocznej
- Zamek z wkładką bębenkową 3524 E
- Zintegrowana blokada wewnętrzna
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Część górna
Część dolna
6 wsporniki montażowe
2 elementy zamykające
Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.450 mm
Głębokość: = 1.200 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 26,4 kg
- EAN
- 4028177950733
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
-
Ściany boczne, dzielone poziomo, do VX IT, do uszczelnienia systemów szaf IT, w konfiguracji pojedynczej lub szeregowej., do wysokości szafy: 2 450 mm, do głębokości szafy: 1 200 mm