- Numer artykułu:
- VX 5301.243
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Łatwe zamykanie za pomocą zamknięć zatrzaskowych
- Optymalny dostęp do wszystkich komponentów zabudowy
- Otwieranie jest możliwe tylko za pomocą wewnętrznych elementów zamykających co wymaga swobodnego dostępu przez drzwi, znacznie zwiększa bezpieczeństwo dostępu
- Możliwość kompletnego demontażu poszczególnych części bocznych w każdej chwili i bez użycia narzędzi
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 części boczne
Szyna montażowa
6 zawiasów
4 szybkozłącza
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Z przodu i z tyłu musi być zagwarantowany dostęp do drzwi
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.200 mm
Głębokość: = 800 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 25,6 kg
- EAN
- 4028177955844
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
-
Ściany boczne, dzielone pionowo, do VX IT, do wysokości szafy: 2 200 mm, do głębokości szafy: 800 mm, blacha stalowa, pokrywana proszkowo, RAL 7035, Klasa ochrony IP wg IEC 60529: IP 20