Ten artykuł został wycofany od: 31 paź 2021
Artykuł zastępowany przez:
8186245
- Numer artykułu:
- DK 7824.186
- Opis produktu
- Proste zawieszanie na górze. Zamek z wkładką bębenkową nr 3524 E. Bolce uziemienia z powierzchnią kontaktową.
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- 2 ściany boczne po 4 zamki bębenkowe nr 3524 E
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS
TS IT
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 600 mm - Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 32,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177232372
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- DK Ściana boczna, do TS, TS IT, z blokadą, WxG: 1800x600 mm, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi