Ten artykuł został wycofany od: 20 sty 2021
Artykuł zastępowany przez:
5301254
- Numer artykułu:
- DK 5501.040
- Korzyści
- Łatwa obsługa
- Beznarzędziowy montaż
- Zamek dźwigienkowy z wkładką bębenkową 3524 E
- Możliwość opcjonalnego wyposażenia w blokadę wewnętrzną
- Materiał
- Blacha stalowa
- Powierzchnia
- Lakierowana
- Kolor
- RAL 7035
RAL 7035 - Zakres dostawy
- Część górna
Część dolna
Przewód uziemieniowy
Zestaw montażowy - Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 24,4 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177678736
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
- DK Ściana boczna, WxG: 2000x1200 mm, do TS IT, 2-częściowa, RAL 7035
- Dokumentacja
- Instrukcja obsługi