- Numer artykułu:
- VX 8700.050
- Korzyści
- Szybki montaż dzięki zatrzaskowym uchwytom ścian bocznych
- Automatyczne wyrównanie potencjału i podwyższona ochrona EMC dzięki wspornikowi do części płaskiej z wewnętrznymi elementami kontaktowymi
- Łatwe ustawianie wysokości i głębokości za pomocą uchwytów montażowych
- Montaż jednoosobowy
- Sworznie uziemienia o dużej, nielakierowanej powierzchni stykowej do optymalnego przylegania
- Materiał
- Stal nierdzewna 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm
- Powierzchnia
- Szlif prosty, ziarno 400
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 23,7 kg
- EAN
- 4028177921474
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Opis produktu
-
Ściana boczna do VX, przykręcana, do wys. gł.: 2000x600 mm, stal nierdzewna, 1.4301