- Numer artykułu:
- VX 8951.030
- Opis produktu
- Wraz z ryglowaniem drzwi głównych do bezpiecznego zamykania szaf sterowniczych i szeregu szaf sterowniczych zgodnie z wymogami UL. Przetestowane w połączeniu z dźwignią uruchamiającą dla wyłączników głównych firm: Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.
- Korzyści
- Spełnia wymagania UL 508 A
- W połączeniu z mechaniką uruchamiającą, ryglowaniem drzwi bocznych i cięgnami spełniają także w kombinacjach szeregowych
- Możliwość montażu do szafy do wyboru z lewej lub prawej strony. Dzięki tej pokrywie wszystkie jednodrzwiowe szafy szeregowe można rozbudować do szaf rozłącznikowych. Całkowita powierzchnia montażowa szafy pozostaje bez zmian.
- W połączeniu z integrowalną wstawką montażową międzypłytową powierzchnia montażowa szafy głównej może powiększyć się o ok. 14%.
- Dwa wycięcia do dźwigni uruchamiającej z przodu z możliwością montażu na różnych wysokościach
- Zastosowania
- Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 i 140 U-K-FCX04
- Square D: 9422 A1
- General Electric: TDA Typ 1 i 2
- Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA dla typu 4x
- Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA dla typu 12
- Siemens: mechanizm obsługi z cięgłem elastycznym - kompletne zestawy montażowe
- 3VA9137-0CK12 dla 3VA51 do 125A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
- 3VA9137-0CK72 dla 3VA51 do 125A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
- 3VA9277-0CK12 dla 3VA52/62 do 250A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
- 3VA9277-0CK72 dla 3VA52/62 do 250A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, EMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
- 3VA9477-0CK12 dla 3VA53/54/63/64 do 600A, uchwyt z tworzywa sztucznego, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
- 3VA9477-0CK72 dla 3VA53/54/63/64 do 600A, uchwyt stalowy, powłoka epoxy, NEMA 1, 12, 3R, czarny=WYŁ., czerwony=WŁ.
- Siemens: mechanizm obsługi z regulacją głębokości – kompletne zestawy montażowe
- 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84
- 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84
- 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84
- Materiał
- Blacha stalowa 1,5 mm
- Powierzchnia
- Pokrywane proszkowo
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z ryglowaniem drzwi głównych, płytą osłaniającą i zestawem montażowym.
- Wymiary
- Szerokość: 103 mm
Wysokość: 1.800 mm
Głębokość: 500 mm
- Wskazówka
- Montaż pokrywy tylko do szafy jednodrzwiowej z ramą rurową drzwi
- Type rating według UL 50E
- Type 1, 12
- Klasa ochrony IP wg EN 60 529
- IP 55 w połączeniu z szafami serii VX
- Protection category NEMA
- NEMA 12 (w połączeniu z szafami serii VX)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 17 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177921047
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Opis produktu
-
Pokrywa rozłączników do VX, SxWxG: 125x1800x500 mm