- Numer artykułu:
- VX_IT 5301.300
- Opis produktu
- Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie połączone szafy. Po jednym otworze Ø 40 mm w lewej i prawej części narożnej do przeprowadzania wiązek kabli, rurek itp. Otwory te można zamknąć dołączonymi zaślepkami.
- Korzyści
- Łatwe wsuwanie
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- Ściana grodziowa
2 pokrywy
- Pasujący do
- Typ obudowy: VX IT
Wysokość: = 2.200 mm
Głębokość: = 1.200 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Do wsunięcia ściany grodziowej wymagana jest szczelina łączeniowa 3 mm
- Wskazówka
- Zastosować łącznik do szeregowania, zewnętrzny, 3mm
- Nie stosować w kombinacji z uszczelnieniem szeregowym
- Przed wmontowaniem usunąć ew. uszczelnienie
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 20 (przy zamontowanych osłonach)
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 34,5 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177954915
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Ściana grodziowa, 1-cz., wsuwane do VX IT, na wisząco, pomiędzy dwie połączone szafy., do wysokości szafy: 2 200 mm, do głębokości szafy: 1 200 mm, blacha stalowa, ocynkowana