- Numer artykułu:
- VX_IT 5301.321
- Opis produktu
- Do późniejszego montażu lub demontażu połączonych szaf. Integrowalny profil uszczelniający poprawia szczelność obudowy w zastosowaniach z klimatyzacją lub z gazem gaśniczym. Montaż może odbywać się zarówno od zewnątrz, przed połączeniem obudowy w szereg, jak i od wewnątrz, po połączeniu obudowy. Ponieważ ściana grodziowa znajduje się wewnątrz stelaża ramy, można ją w każdej chwili dodać. Nie są wymagane żadne określone odległości szeregowania między szafami.
- Materiał
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 blachy rozdzielające
4 pokrywki
Szyna montażowa
Uszczelka
Wraz z zestawem montażowym
- Pasujący do
- Wysokość: = 2.450 mm
Głębokość: = 1.200 mm
- Wskazówki dotyczace montażu
- Montaż i demontaż jest możliwy tylko w szafie bez zabudowy wewnętrznej
- Opak.
- 1 szt.
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177954984
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
-
Ściana grodziowa, dzielone pionowo, przykręcana do VX IT, do późniejszego montażu lub demontażu, połączonych szaf., do wysokości szafy: 2 450 mm, do głębokości szafy: 1 200 mm