Produkt wycofywany do: 31 paź 2021
:
5301281
- Numer artykułu:
- DK 7831.724
- Opis produktu
- Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie szafy. Dzięki 3 otworom Ø 40 mm we wszystkich 4 częściach narożnych istnieje możliwość przeprowadzenia wiązek kabli, przewodów rurowych. Otwory są zamykane dołączonymi dławikami kablowymi. W celu przeprowadzenia kabla należy uciąć złączkę w miejscu wymaganego przekroju.
- Materiał
- Ściana grodziowa: blacha stalowa
Dławiki kablowe: tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB - Powierzchnia
- Ściana grodziowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z 12 złączkami stopniowymi Ø 40 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Wysokość: 2.000 mm
Głębokość: 1.200 mm - Wskazówka
- Należy zastosować łącznik szeregowy TS 8800.490. Nie stosować w kombinacji z uszczelnieniem szeregowym. Przed wmontowaniem usunąć ew. uszczelnienie.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 35 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177517707
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Ściana działowa, WxG: 2000x1200 mm, do TS, TS IT, pełna, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet