Ten artykuł został wycofany od: 31 paź 2021
Produkt zalecany alternatywnie:
5301287
- Numer artykułu:
- DK 7831.725
- Opis produktu
- Do wsunięcia, na wisząco, pomiędzy dwie szafy. Dzięki 3 otworom Ø 40 mm we wszystkich 4 częściach narożnych istnieje możliwość przeprowadzenia wiązek kabli, przewodów rurowych. Otwory są zamykane dołączonymi dławikami kablowymi. W celu przeprowadzenia kabla należy uciąć złączkę w miejscu wymaganego przekroju.
- Materiał
- Ściana grodziowa: blacha stalowa
Dławiki kablowe: tworzywo sztuczne zgodne z UL 94-HB - Powierzchnia
- Ściana grodziowa: ocynkowana
- Zakres dostawy
- Wraz z 12 złączkami stopniowymi Ø 40 mm
- Pasujący do
- Typ obudowy: TS IT
Wysokość: 2.200 mm
Głębokość: 1.000 mm - Wskazówka
- Należy zastosować łącznik szeregowy TS 8800.490. Nie stosować w kombinacji z uszczelnieniem szeregowym. Przed wmontowaniem usunąć ew. uszczelnienie.
- Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 33 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177689008
- ETIM 7.0
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Opis produktu
- DK Ściana działowa, WxG: 2200x1000 mm, do TS, TS IT, pełna, ocynkowana
- Dokumentacja
- Info sheet