- Numer artykułu:
- VX 5301.235
- Opis produktu
- Dodatkowe zabezpieczenie poprzez możliwość ryglowania ściany bocznej od wewnątrz. Dzięki kątownikom ryglującym ściany boczne są przykręcane do profilu ramy od wewnątrz.
- Powierzchnia
- Blacha stalowa, ocynkowana
- Zakres dostawy
- 2 wsporniki montażowe
Wraz z zestawem montażowym
- Wskazówki dotyczace montażu
- Z przodu i z tyłu musi być zagwarantowany dostęp do drzwi
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55 (w połączeniu z szafami serii VX, VX IT)
- Opak.
- 2 szt.
- Masa/opak.
- 0,056 kg
- Numer taryfy celnej
- 73269098
- EAN
- 4028177952454
- ETIM 7.0
- EC000327
- ECLASS 8.0
- 27409217
- Opis produktu
-
VX Blokada wewnętrzna do ściany bocznej przykręcanej, Materiał: blacha stalowa, ocynkowana