- Numer artykułu:
- VX 8106.260
- Opis produktu
- Kąt otwarcia 180° umożliwia swobodny dostęp z boku.
- Materiał
- Cynkowy odlew ciśnieniowy
- Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Wraz z zestawem montażowym
- Kąt otwarcia drzwi
- 180°
- Wskazówki dotyczace montażu
- Montaż zawiasów jest możliwy tylko w obszarze ściany tylnej
- Zastosowanie tylko dla ścian bocznych o głębokości do 800 mm
- Klasa ochrony IP wg IEC 60 529
- IP 55
- Opak.
- 6 szt.
- Masa/opak.
- 0,744 kg
- Numer taryfy celnej
- 83021000
- EAN
- 4028177920958
- ETIM 7.0
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Opis produktu
-
Zawiasy do ścian bocznych VX, przykręcanych, RAL7035