Ten artykuł został wycofany od: 15 sty 2019
Podany nowy artykuł pasuje do systemu szaf VX:
8609230
- Numer artykułu:
- TS 8609.030
- Korzyści
- Do ochrony i osłonięcia połączeń wtykowych lub innych konstrukcji
- Wprowadzanie kabli od góry lub od dołu
- Materiał
- Obudowa pokrywy: blacha stalowa, 1,5 mm
Drzwi: blacha stalowa, 2,0 mm - Kolor
- RAL 7035
- Zakres dostawy
- Osłona zamknięcia
Drzwi z zamkiem drążkowym i wkładką dwupiórkową zamka
1 płyta pokrywająca na górę lub dół - Pasujący do
- Typ obudowy: TS 8
Wysokość: = 2.000 mm
Głębokość: = 600 mm - Opak.
- 1 szt.
- Masa/opak.
- 43 kg
- Numer taryfy celnej
- 94039910
- EAN
- 4028177250710
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Opis produktu
- TS Osłona z drzwiami do TS, do WxG: 2000x600 mm
- Dokumentacja
- Info sheet